回到顶部
产品详情
主要特征
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- Buck转换器
- 0.75V至3.4V的动态可调输出范围(MAX1958)
- 1V至3.6V的动态可调输出范围(MAX1959)
- 1MHz固定频率PWM
- 保证800mA输出电流
- 在600mA负载电流时,130mV的压差
- 16%至100%的占空比工作模式
- 低静态电流
- 跳频模式下,190µA (典型值)的电源电流(MAX1958)
- 在PWM模式下,3mA (典型值)的电源电流
- 在关断模式下,0.01µA的电源电流
- 无需外部肖特基二极
- 运算放大器
- 关断模式下,有源输出放电
- 800kHz增益带宽积
- 120dB开环电压增益(RL = 100kΩ)
- 5mA满摆幅输
- 温度传感器
- -40°C至+125°C额定温度范围
- -11.64mV/°C斜率的精密温度传感器
应用/用途
描述
MAX1958/MAX1959评估板(EV kit)演示采用异质结型双极性晶体管功率放大器(HBT PA)的应用电路。MAX1958/MAX1959应用电路具有800mA的DC-DC buck转换器、一个运算放大器和高精度的温度传感器。
高效率、动态可调节、脉宽调制(PWM)的DC-DC buck转换器经过优化,为N-CDMA和W-CDMA移动电话中的HBT PA提供电源。1MHz的PWM开关频率允许使用小型的外部元件,而跳频模式将轻负载时的静态电流降低到190µA。该buck稳压器是动态控制的,提供0.75V至3.4V范围之间(MAX1958)或者1V至3.6V范围之间(MAX1959)的任何固定输出电压。该DC-DC转换器利用内置的低导通阻抗MOSFET开关和同步整流器,尽可能地提高效率和减少外部元件的个数。
内嵌的运算放大器用来为HBT PA提供偏置电压,以尽可能地提高效率。该放大器具有满摆幅输入/输出能力、800kHz增益带宽积、120dB开环电压增益等特性。该放大器还有一个附加的特性,即在关断模式下有源输出放电。
精密的温度传感器可以测量-40°C至+125°C之间的温度。
完全测试的评估板装有MAX1958 IC,而MAX1959具有相同的引脚排列,因此也可以在该电路板上进行评估测试。为了评估MAX1959,在订购该评估板时,需要申请一片MAX1959的免费样片。
高效率、动态可调节、脉宽调制(PWM)的DC-DC buck转换器经过优化,为N-CDMA和W-CDMA移动电话中的HBT PA提供电源。1MHz的PWM开关频率允许使用小型的外部元件,而跳频模式将轻负载时的静态电流降低到190µA。该buck稳压器是动态控制的,提供0.75V至3.4V范围之间(MAX1958)或者1V至3.6V范围之间(MAX1959)的任何固定输出电压。该DC-DC转换器利用内置的低导通阻抗MOSFET开关和同步整流器,尽可能地提高效率和减少外部元件的个数。
内嵌的运算放大器用来为HBT PA提供偏置电压,以尽可能地提高效率。该放大器具有满摆幅输入/输出能力、800kHz增益带宽积、120dB开环电压增益等特性。该放大器还有一个附加的特性,即在关断模式下有源输出放电。
精密的温度传感器可以测量-40°C至+125°C之间的温度。
完全测试的评估板装有MAX1958 IC,而MAX1959具有相同的引脚排列,因此也可以在该电路板上进行评估测试。为了评估MAX1959,在订购该评估板时,需要申请一片MAX1959的免费样片。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。