回到顶部

MAX1954A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Apr 01, 2005
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
  • 电流模式控制器
  • 300kHz固定频率PWM
  • 0.8V最小输出电压
  • 10.8V至13.2V输入电压范围
  • 效率>90%
  • 输出关断模式
  • 全部n沟道MOSFET设计,降低成本
  • 无需检流电阻
  • 折返短路保护
  • 热过载保护
  • 小型10引脚µMAX®封装
  • 经过安装和测试
  • 应用/用途

    • 图形卡与视频卡
    • 低电压分布式电源
    • 微处理器核
    • PC与服务器
    • 打印机与扫描仪
    • 电信/网络

    描述

    MAX1954A评估板(EV kit)用于演示MAX1954A buck控制器应用电路。在10.8V至13.2V电压输入范围内,该评估板可产生负载电流最大5A的1.5V电压输出,与IC供电电压无关。MAX1954A开关频率为300kHz,使用板上提供的元件,转换效率超过90%。

    该评估板经过了完全安装和测试。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 Apr 01, 2005