回到顶部

MAX1906X、MAX1906V、MAX1906S评估板
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
  • 过压保护
  • 板上保险丝
  • 功能验证测试模式
  • 评估2、3和4节电池保护器
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 2节、3节或4节串联Li+电池组,用于便携式产品

    描述

    MAX1906评估板是一块完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1906电锂离子(Li+)电池组保护器。当电池组中任一节电池超过过压保护门限时,MAX1906评估板熔断板上的保险丝为电池组提供保护。MAX1906评估板设计用于评估MAX1906X 4节Li+电池组保护器。评估板也能用来评估MAX1906S 2节和MAX1906V 3节Li+电池组保护器。请参考完整数据中的Selector Guide申请其它IC的样品。

    警告:MAX1906评估板能够配合可能处于潜在危险状态的Li+电池工作,在对Li+电池进行过充电测试时应该格外谨慎。用户给评估板上电或连接电源时必须注意遵循安全规程,符合Li+电池工作规范。

    在几种严重故障或失效条件下,评估板可能消耗大量的功耗,这将导致器件或器件残骸的迅速爆裂。小心操作评估板可避免潜在的人员伤害。