回到顶部

MAX1785评估系统
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
  • 可连接MINIQUSB (SPI及SMBus接口)
  • 板上保护熔断器
  • 板上LDO (+3.3V,0.2A)
  • GPIO LED及跳线
  • 单机工作
  • 9V、200mA适配器
  • 电池仿真器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 笔记本电脑电池组
  • 专用电池组
  • 远端数据记录

描述

MAX1785评估板(EV kit)用于演示MAX1785先进的智能电池组控制器。评估板包括多个元件网络,用于端口A (PA) I/O、高压(HV)输出、SMBus接口及电池端的功能。每个网络用来评估配置好的器件。评估板还安装了低压差(LDO)线性稳压器,可产生+3.3V电压和高达0.2A的负载电流。

MAX1785评估系统(EV system)包括MAX1785评估板和MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使评估板与Maxim的多功能SMBus软件(MSS)协同工作,预置MAX1785用户接口架构。