• 工作在6.5V至18V输入电源
  • 提供高达6A的输出电流
  • /UVLO使能输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • /FLT电源就绪(POK)开漏输出
  • 过流和高温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

描述

MAX17512评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17512高速、固定导通时间、谷电流调节IC。评估板工作在6.5V至18V输入电压,可提供高达6A的输出电流。

IC可配置成高效开关模式电流源。IC在ICMD引脚接收模拟电压并将输出电感谷电流调整在相应电平。通过闭环架构实现外部负载电流检测,并在ICMD引脚相应调节电流控制电压,从而构成一个恒定的电流源。