回到顶部

MAX1739评估系统/评估板
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
  • 宽亮度调节范围
  • 开灯时有2s的超时保护
  • Buck开关短路或其它单点故障保护
  • 通过SMBus接口或板上电位器调节亮度
  • 低亮度时无闪烁
  • 从大功率至轻载
  • 兼容于I²C/SMBus
  • 易用的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包括:
    • Windows 95/98兼容软件(3.5寸软盘)
    • 和演示PCB

应用/用途

  • LCD显示器
  • 掌上电脑

描述

MAX1739评估系统(EV system)包括一个MAX1739评估板(EV kit)和一个配套的Maxim SMBus™接口板。

MAX1739评估板是一个完全安装并经过测试的PCB,可用于评估MAX1739宽亮度范围、冷阴极荧光灯(CCFL)的背光控制。评估板可以通过SMBus接口或板上电位器控制用户灯管的亮度。图1给出了MAX1739评估板的典型电路。

Maxim的SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC利用其并口仿真Intel®的系统管理总线(SMBus) 2线路接口。Windows® 95/98兼容软件为用户提供了一个友好的、测试MAX1739特性的界面。程序采用菜单驱动,提供一个有控制按钮和状态显示的图形界面。

MAX1739EVSYS是一套完备的、基于PC的MAX1739评估系统。如果你已经有一个SMBus接口,可订购MAX1739EVKIT。