回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 宽亮度调节范围
- 开灯时有2s的超时保护
- Buck开关短路或其它单点故障保护
- 通过SMBus接口或板上电位器调节亮度
- 低亮度时无闪烁
- 从大功率至轻载
- 兼容于I²C/SMBus
- 易用的菜单驱动软件
- 完全安装并经过测试
- 包括:
- Windows 95/98兼容软件(3.5寸软盘)
- 和演示PCB
应用/用途
- LCD显示器
- 掌上电脑
描述
MAX1739评估系统(EV system)包括一个MAX1739评估板(EV kit)和一个配套的Maxim SMBus™接口板。
MAX1739评估板是一个完全安装并经过测试的PCB,可用于评估MAX1739宽亮度范围、冷阴极荧光灯(CCFL)的背光控制。评估板可以通过SMBus接口或板上电位器控制用户灯管的亮度。图1给出了MAX1739评估板的典型电路。
Maxim的SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC利用其并口仿真Intel®的系统管理总线(SMBus) 2线路接口。Windows® 95/98兼容软件为用户提供了一个友好的、测试MAX1739特性的界面。程序采用菜单驱动,提供一个有控制按钮和状态显示的图形界面。
MAX1739EVSYS是一套完备的、基于PC的MAX1739评估系统。如果你已经有一个SMBus接口,可订购MAX1739EVKIT。
MAX1739评估板是一个完全安装并经过测试的PCB,可用于评估MAX1739宽亮度范围、冷阴极荧光灯(CCFL)的背光控制。评估板可以通过SMBus接口或板上电位器控制用户灯管的亮度。图1给出了MAX1739评估板的典型电路。
Maxim的SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC利用其并口仿真Intel®的系统管理总线(SMBus) 2线路接口。Windows® 95/98兼容软件为用户提供了一个友好的、测试MAX1739特性的界面。程序采用菜单驱动,提供一个有控制按钮和状态显示的图形界面。
MAX1739EVSYS是一套完备的、基于PC的MAX1739评估系统。如果你已经有一个SMBus接口,可订购MAX1739EVKIT。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。