回到顶部

MAX17121评估板
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
  • 双通道、高压电平转换扫描驱动器
  • +2.2V至+3.6V输入电源电压范围(VDD)
  • -30V至+40V输出摆幅
  • 演示输出电荷共享功能
  • 评估采用24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装的MAX17121
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • LCD监视器和小型TV板
  • 笔记本电脑显示器

描述

MAX17121评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX17121 IC所需的全部元件。MAX17121是双通道、高压、电平转换扫描驱动器,可驱动TFT面板的栅极逻辑电路。驱动器输出摆幅介于-30V至+40V之间。为节省功耗,器件提供两组互补输出,可在状态发生变化时实现电荷共享。评估板工作在+2.2V至+3.6V直流电压下,仅消耗250µA (典型值)电流。