回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- +10.8V至+13.2V电源电压
- 输出电压
- +3.3V、2A (降压型开关调节器)
- +16V、1.5A (升压型开关调节器)
- +35V、100mA (正电荷泵)
- -6V、100mA (负电荷泵)
- 可调节输出电压(外部电阻)
- 可选择频率(450kHz/600kHz)
- 小尺寸表贴元件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- LCD监视器面板表
- LCD TV板
描述
MAX17113评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,可提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD) TV板所需的全部电压和功能。评估板还包括一路降压型开关调节器、一路升压型开关调节器、一路用于TFT栅极导通控制的两级正电荷泵以及一路用于TFT栅极关断控制的单级负电荷泵。
MAX17113评估板配置工作在+10.8V至+13.2V直流电源电压。降压型开关调节器配置为+3.3V输出,提供至少2A电流;升压型开关调节器配置为+16V输出,可提供至少1.5A电流;正电压电荷泵配置为+35V输出,可提供至少100mA电流;负电压电荷泵配置为-6V输出,可提供至少100mA电流。
MAX17113评估板配置工作在+10.8V至+13.2V直流电源电压。降压型开关调节器配置为+3.3V输出,提供至少2A电流;升压型开关调节器配置为+16V输出,可提供至少1.5A电流;正电压电荷泵配置为+35V输出,可提供至少100mA电流;负电压电荷泵配置为-6V输出,可提供至少100mA电流。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。