回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 两通道、高压电平转换扫描驱动器
- +2.2V至+3.6V输入电源电压范围(VDD)
- -30V至+40V输出摆幅
- 演示输出电荷共享功能
- 评估采用带裸焊盘的32引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装的MAX17109
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- LCD监视器和TV板
- 笔记本电脑显示器
描述
MAX17109评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX17109 IC所需的全部元件。MAX17109是双通道、高压、电平转换扫描驱动器,可驱动TFT面板集成的栅极逻辑。驱动器输出摆幅介于-30V至+40V之间。为节省功耗,器件提供两组互补输出,可在状态发生变化时实现电荷共享。评估板工作在+2.2V至+3.6V直流电压下,仅消耗200µA (典型值)的电流。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。