• +6V至+20V AVDD输入电压范围
  • +12V至+38V GON_输入电压范围
  • -14V至-4V GOFF输入电压范围
  • 电阻可调节的LDO稳压器,用于逻辑输入供电
  • 演示10通道高压电平转换的扫描驱动器功能
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • LCD监视器
  • LCD TV

描述

MAX17108评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用来评估10通道高压扫描驱动器和VCOM放大器MAX17108,适用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。

该评估板工作于+6V至+20V直流电源,将该电源连接到MAX17108的AVDD输入端。评估板还需要一路+12V至+38V电源和一路-14V至-4V负电源,用于MAX17108电平转换扫描驱动器的供电。提供用来监测独立运放输出的PCB焊盘,该运放输出偏置在AVDD输入电压的一半,并可提供高达200mA的短路电流。