回到顶部

MAX17105评估板/评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 7V至24V输入范围
  • 效率为85% (VIN = 12V、负载 = 4串WLED、30mA)
  • WLED驱动电流可达30mA/串
  • 驱动4串、每串10只WLED (最多可驱动8串)
  • 满量程LED电流可调范围为0mA至30mA
  • 电阻可调节的开关频率(500kHz至2MHz,需要更换元件)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车系统
  • 手持终端
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑和平板计算机显示器

描述

MAX17105评估系统(EV system)包含MAX17105评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB+命令模块。配合MAX17105EVCMAXQU+评估系统使用的Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。

MAX17105评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估高效率的MAX17105白光LED (WLED)驱动器。MAX17105评估板采用升压型DC-DC转换器提供驱动8串、每串12只表贴WLED所需的电压。该评估板采用7V至24V输入电源,可提供0mA至30mA可调节的满量程LED电流。出厂时,MAX17105评估板配置为驱动4串、每串10只WLED,包括一个I²C/SMBus™兼容接口,允许软件控制亮度(256级)、背光控制器工作模式、制造商和硅片版本检测以及故障检测。

Maxim的CMAXQUSB+命令模块提供I²C/SMBus接口,可通过通用串行总线(USB)接口连接至计算机。MAX17105评估软件提供图形用户界面(GUI),用于评估MAX17105的功能。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心