回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 4.5V至5.5V输入时可实现全输出功率
  • 1.2MHz升压开关频率
  • 输出电压
    • +14V、500mA输出(升压开关调节器)
    • +25V、20mA输出(正电压线性稳压器)
    • -10V、20mA输出(负电压线性稳压器)
    • ±200mA大电流运放输出
  • 通过电阻可调节开关调节器和运放的输出电压范围
  • 数字可编程的运放输出电压
  • +35V至-15V高压电平转换驱动器
  • 效率高于85% (升压开关调节器)
  • 通过USB实现板上I²C接口控制
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • LCD监视器
  • LCD TV

描述

MAX17100评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏(LCD)所需的电压及功能。评估板包含一个高压升压型开关调节器、四个大电流运算放大器、两个线性稳压器、两个用于栅极驱动器电源调制的高压开关模块、一个数字可调节的VCOM校准器和六个独立的扫描驱动器。

评估板采用2.5V至5.5V直流电源供电。升压型开关调节器配置为+14V输出,4.5V至5.5V输入时可提供至少500mA电流。正电压线性稳压器配置为+25V输出,可提供至少20mA电流。负电压线性稳压器配置为-10V输出,可提供至少20mA电流。VCOM运算放大器配置为7V输出,可提供高达±200mA峰值电流。高压电平转换扫描驱动器对六路逻辑输入进行缓冲,并将其转换成驱动TFT-LCD行逻辑所需的电平。

MAX17100评估板提供板上I²C接口,可通过通用串行总线(USB)端口连接至PC主机。评估板包括Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为控制MAX17100的可编程功能提供了图形用户界面(GUI)。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心