回到顶部

MAX17088评估板
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
  • +1.8V至+6V输入范围
  • 输出电压
    • +8V、300mA输出(+2.2V输入升压开关调节器)
    • +21V、20mA输出(正电荷泵)
    • -13V、20mA输出(负电荷泵)
    • ±150mA大电流运算放大器输出
  • 通过电阻可调节开关调节器和运算放大器输出范围
  • 数字可编程运算放大器输出电压
  • +35V至-25V高压电平转换驱动器
  • 效率 > 85% (升压开关调节器)
  • 1.2MHz升压开关频率
  • SMBus兼容接口
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 1.5mm小尺寸表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

描述

MAX17088评估系统(EV system)包含MAX17088评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB命令模块。同时还提供Windows® 2000/XP®以及Windows Vista®兼容软件,以配合评估系统(MAX17088EVCMAXQU+)工作,软件可以从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。

MAX17088评估板(MAX17088EVKIT+)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的全部功能。评估板针对TFT-LCD应用提供升压开关调节器、两级正电荷泵、两级负电荷泵、带非易失存储器的数字可调VCOM校准器件、SMBus™兼容接口、高速运算放大器(op amp)以及高压电平转换扫描驱动器。

MAX17088评估板工作在+1.8V至+6V的直流电源电压下。升压开关调节器在+2.2V输入下可提供+8V输出电压和至少300mA的电流。正电荷泵提供+21V输出电压和至少20mA的电流。负电荷泵提供-13V输出电压和至少20mA的电流。运算放大器可提供最大±150mA的峰值电流,具有可编程输出电压,初始配置为+3.2V。高压电平转换扫描寄存器缓冲来自STV、CPV以及OE焊盘的输入,并将其转换为驱动TFT-LCD行逻辑所需的电平。

MAX17088评估板演示了器件的低静态电流和高效率(> 85%)特性,该特性延长了每次充电的电池工作时间。1.2MHz的工作频率允许采用微型、表贴元件。MAX17088 36引脚薄型QFN封装(最大高度0.8mm),可采用小尺寸外部元件,从而使电路的高度低于1.5mm。

Maxim的CMAXQUSB命令模块提供SMBus兼容接口,通过通用串行总线(USB)端口连接至PC。MAX17088评估软件提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX17088的特性。

MAX17088是MAX8798的升级产品。