• +2.3V至+4.5V输入范围
  • 85%精度(VIN = +3.3V、IVP = IVN = 120mA)
  • +5.35V/120mA正电压输出以及-4.5V/120mA负电压输出SMPS (-5V至-0.5V可调节的负电压SMPS,需要更换元件)
  • +1.9V/60mA LDO
  • +6.5V/2mA正电荷泵稳压输出以及-4V/2mA负电荷泵稳压输出(+5.5V至+9V可调节的正电荷泵输出以及-5V至-0.5V可调节的负电荷泵输出)
  • 1.2MHz PWM开关频率(可选择600kHz,需要更换元件)
  • 通过USB实现板上I²C/SMBus接口控制
  • 关断控制
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • MP3播放器

描述

MAX17065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用来评估高效的有机LED (OLED)驱动器MAX17065。MAX17065评估板采用+2.3V至+4.5V单电源供电,并包含双路开关模式电源(SMPS)输出、一路LDO以及双路稳压型电荷泵,用于OLED面板供电。

MAX17065评估板带有I²C/SMBus™接口,通过通用的串行总线接口连接至计算机。评估板包括Windows® 2000/XP以及Windows Vista®兼容软件,并提供图形用户界面(GUI),用于控制MAX17065的输出电压、开关频率、工作模式、限流以及SMPS和电荷泵使能。