回到顶部

MAX17000、MAX17007A和MAX17039评估板
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
  • MAX17039:
    • 兼容Intel IMVP-7串行VID的25MHz接口
    • 0至1.5200V输出电压范围
    • 7V至20V输入电压范围
    • CPU核电源SMPS
      • 3相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
      • 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器(MAX8791)
      • 瞬态电压抑制特性
      • 99A峰值负载电流能力(每相33A)
      • 350kHz开关频率(每相)
    • GPU核电源SMPS
      • 单相、快速响应、内置驱动器的Quick-PWM控制器
      • 33A峰值负载电流能力
      • 440kHz开关频率
    • 增益可调节的有源电压定位
    • 电源就绪(VR__READY)输出
    • 外部热故障检测(/VR_HOT)
    • 输出电流监测器(IMON_)
    • 过压、欠压和热故障保护
    • 56引脚薄型QFN封装
  • MAX17000:
    • 完备的DDR电源:VCCDDR、VTTDDR和VTTR
    • 7V至20V输入电压范围
    • 400kHz开关频率
    • 10A输出电流能力(VCCDDR)
    • 2A输出电流能力(VTTDDR)
    • 3mA输出电流能力(VTTR)
    • 过压保护
    • 电源就绪输出指示(D15和D16)
    • 24引脚薄型QFN封装
  • MAX17007A:
    • I/O电源:VTT1和VTT2
    • 7V至20V输入电压范围
    • 300kHz开关频率
    • 6A输出电流能力(VTT1)
    • 21A输出电流能力(VTT2)
    • 过压、欠压和热故障保护
    • 电源就绪输出指示(D19和D20)
    • 28引脚薄型QFN封装

应用/用途

  • 笔记本/台式机/服务器
  • 电压定位降压型转换器
  • VR12/IMVP-7 CPU核电源

描述

MAX17039评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-7笔记本电脑应用电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生两路精确的低压CPU/GPU核电源。评估板符合Intel移动IMVP-7 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VR_HOT)以及电源就绪输出(VR__READY),并满足串行VID的通信和控制规范。MAX17039包含两个大电流SMPS,用于CPU和GPU核电源。用于CPU的调节器采用3相、交错控制Quick-PWM™架构,带有一个外部MAX8791单相同步MOSFET驱动器。用于GPU的调节器采用单相、Quick-PWM架构。3相CPU核电源SMPS采用120°错相工作,实现了真正的交错控制,最大程度地降低了输入电容。

可通过3线串行VID接口(3线SVID:VCLK、VDIO、/ALERT)独立控制并动态调节CPU/GPU输出电压,将每个开关调节器的输出设置为不同的电压值。评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,可降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动和关断过程。SVID还可以将每个调节器分别设置为低功耗跳脉冲工作模式。

MAX17039提供0至1.5200V数字可调输出,电池输入范围为7V至20V。CPU核电源SMPS的每一相设计可提供20A (热保护)电流以及33A峰值输出电流,总峰值输出电流高达99A。单相GPU核电源SMPS设计可提供20A (热保护)电流以及33A峰值输出电流。CPU核电源SMPS工作在350kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。与CPU核电源SMPS相比,GPU核电源SMPS工作在440kHz开关频率。

MAX17039评估板还可用于评估MAX17000和MAX17007A DC-DC转换器。该评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX17039的性能提供了简便的图形用户界面(GUI)。