回到顶部

MAX1702B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 三路输出电源
    • 3.3V VI/O外设供电输出
    • 1.1V VCORE µP内核供电输出
    • 1.8V、2.5V或3.3V可选择的VMEM存储器供电输出
  • 内部开关
  • 1MHz脉宽调制(PWM)开关频率
  • 可调节的死区/低电池电压设置
  • VI/O输出提供900mA电流
  • VMEM输出提供800mA电流
  • VCORE输出提供400mA电流
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车远程信息处理系统控制板
  • 因特网应用和网络书(web-book)
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置
  • 第三代智能蜂窝电话

描述

MAX1702评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用来演示MAX1702B电源管理IC。这款IC是为基于微处理器系统优化设计的。MAX1702B集成了3路具有监视和管理功能的高性能、降压型DC-DC电源。第一路电源(VI/O)输出3.3V电压、并提供高至900mA电流。第二路电源(VCORE)配置为1.1V输出、并提供高至400mA电流。第三路电源(VMEM)可以配置为1.8V、2.5V或3.3V输出,提供高至800mA的电流。电源管理功能包括自动上电顺序控制、上电复位、带定时器的手动复位和两级低电池电压检测等。

该评估板工作在2.6V至5.5V输入电压范围,允许使用电池或稳压直流电源作为输入。

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com