回到顶部

MAX17016评估板
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
  • 7V至24V输入电压范围
  • 动态可选的1.5V/1.05V输出电压
  • 动态可调节的输出电压(0至0.9VIN)
  • 10A输出电流(连续)
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪输出指示(PGOOD)
  • 小尺寸、表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

描述

MAX17016评估板(EV kit)给出了MAX17016的标准10A应用电路。该DC-DC转换器能够将高压电池输出降压转换成笔记本电脑内核或芯片组/RAM所需的低电压偏置电源。

MAX17016评估板在7V至24V电池输入范围内提供动态可调的1.5V/1.05V输出电压,它能以极高的效率提供高达10A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率下(该频率可由单个电阻设置),具有优异的电源与负载瞬态响应特性。

该评估板是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB)。通过改变电阻R1、R2和R3,来改变外部基准输入,从而可以评估其它动态可调的输出电压。