回到顶部

MAX16816评估板
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
  • 9V至40V宽电源电压范围
  • 1.33A输出电流
  • 模拟PWM和数字PWM亮度控制
  • 输出过压保护
  • 经过缓冲的时钟输出
  • 可调节EEPROM控制
    • LED电流(binning)
    • 外部MOSFET栅极驱动电压
    • 前沿屏蔽时间
    • 数字软启动持续时间
    • RTSYNC振荡器开启/关闭控制
    • 斜率补偿
  • 非易失EEPROM存储寄存器值
  • USB至PC连线(包含电缆)
  • USB供电的USB至1-Wire接口电路
  • 1-Wire接口终端用于评估用户提供的1-Wire接口
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)、日间行驶灯(DRL)、雾灯及前车灯、远光/近光灯/转向灯
  • 通用照明
  • 导航与舰队管理指示器
  • 氖灯替代品、紧急照明
  • 标示牌和信号灯

描述

MAX16816评估板(EV kit)用于评估MAX16816电流模式、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。评估板采用buck-boost拓扑,通过控制电感电流峰值和LED直流电流驱动外部LED。评估板工作于9V至40V电源电压,可提供1.33A电流。能够提供高达28V的串联LED驱动电压。评估板可配置为模拟PWM或数字PWM亮度调节,采用模拟线性直流电压或数字PWM输入信号调节LED亮度。评估板具有欠压锁定(UVLO)功能,可禁止评估板工作;过压保护功能可在空载或HBLED开路状态下保护电路。该评估板还可演示MAX16816 IC的时钟输出和同步至外部时钟输入的功能。

评估板采用1-Wire®接口编程MAX16816 IC的非易失EEPROM。可调节功能包括设置LED电流(binning)、外部MOSFET栅极驱动电压、前沿屏蔽时间、数字软启动持续时间、RTSYNC振荡器使能/关闭和斜率补偿。评估板包括Windows®2000/XP/Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI)更新MAX16816 EEPROM。请在china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的评估软件。评估板还可以与用户定义的1-wire接口电路通信,实现独立的MAX16816工作。

注意:在LED+和LED- PCB焊盘之间连接负载之前,不要给MAX16816评估板上电。

警告:在LED+和LED-输出焊盘之间可能出现超过42V的电压。