回到顶部

MAX1537评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Sep 29, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 6V至24V输入范围
  • 内部3.3V和5V线性稳压器可提供100mA负载驱动
  • 输出电压
    3.3V/6A (可在1V至5.5V之间调整)
    5V/6A (可在1V至5.5V之间调整)
    12V/150mA (可在5V至23V之间调整)
  • 300kHz开关频率(200kHz/300kHz/500kHz可选)
  • 电源就绪输出
  • 可选择过压和欠压保护
  • 36引脚薄型QFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 2节至4节Li+电池供电设备
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • PDA与移动通信

    描述

    MAX1537评估板(EV kit)用于演示MAX1537的标准应用电路。这款双通道DC-DC变换器能够对高电池电压或交流适配器电压进行降压转换,产生笔记本电脑的主电源。MAX1537评估板可接受6V至24V的电池电压范围,产生5V和3.3V两路电压输出。具有5V/6A和3.3V/6A的输出能力,效率高达97%。通过改变反馈电阻R19至R22,可以在1V至5.5V之间调整两路输出电压。

    5V输出通道的变压器用于产生12V辅助电源,提供150mA输出。该辅助输出电压可通过改变反馈电阻R17和R18在5V至23V之间调整。

    MAX1537还包括固定3.3V或5V输出的线性稳压器,可提供100mA电流。

    MAX1537评估板工作于300kHz开关频率。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 Sep 29, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心