回到顶部 0.5%的电池电压精度 3%的充电电流精度 通过SMBus设置输入电流限 高达8A的充电电流 自动选择系统电源 +8V至+25V输入电压范围 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型电池充电 SMBus兼容的2线串行接口 Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB 经过完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
描述
MAX1535D评估板(EV kit)是一款高效率的多化学类型电池充电器。通过Intel®的系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入电流限。
MAX1535D评估板可以对1节、2节、3节或4节串联Li+电池进行充电,充电电流高达8A。
MAX1535D评估系统(EV system)包含MAX1535D评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535D评估板包括Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。
MAX1535D评估板可以对1节、2节、3节或4节串联Li+电池进行充电,充电电流高达8A。
MAX1535D评估系统(EV system)包含MAX1535D评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535D评估板包括Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。