回到顶部

MAX1533评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Aug 01, 2005
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
  • 6V至24V输入范围
  • 内部5V和3.3V线性稳压器,具有100mA负载驱动能力
  • 输出电压:
    3.3V,5A (可在1V至5.5V之间调整)
    5V,5A (可在1V至5.5V之间调整)
  • 300kHz开关频率(可选择200kHz/300kHz/500kHz)
  • 电源就绪输出
  • 可选过压和欠压保护
  • 32引脚薄型QFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 2节至4节Li+电池供电设备
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • PDA与移动通信

    描述

    MAX1533评估板(EV kit)是演示MAX1533应用的标准电路。该双路PWM同步DC-DC转换器从高压电池和/或AC适配器降压, 为笔记本电脑提供主电源。MAX1533评估板工作开关频率为300kHz,采用5V至24V电池输入时,可提供5V和3.3V两路输出。5V输出可提供5A电流,3.3V输出可提供6A电流,效率可达97%。通过改变反馈电阻R19—R22,两路输出均可在1V至5.5V范围内调整。

    MAX1533还具有固定3.3V和5V线性稳压器,可提供100mA电流。MAX1533评估板工作于300kHz开关频率。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 Aug 01, 2005