回到顶部

MAX15003评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Jul 30, 2008
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
  • 三路输出电源
    • VOUT1 (3.3V,3A)
    • VOUT2 (2.5V,4A)
    • VOUT3 (1.2V,10A)
  • 600kHz PWM开关
  • 开关频率最高可设置为2.2MHz
  • 外部频率同步
  • 可选择的跟踪或排序工作模式
  • 可选择的相位工作模式
  • 独立的PGOOD和/RESET信号输出
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 网络/服务器电源
  • PCI Express®主机总线适配器电源
  • 负载点DC-DC转换器

描述

MAX15003评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估MAX15003 IC的性能。MAX15003 IC是高性能、三通道同步降压控制器,每通道可输出高达10A的电流,并具有跟踪、排序功能。该评估板的标称直流输入电压范围为6V至14V (12V典型值)。

该评估板输出可配置为3.3V、2.5V和1.2V,分别提供3A、4A和10A的电流。MAX15003 IC的开关频率可设置为600kHz或同步于频率高达2.2MHz的外部时钟。可配置相位跟踪/排序模式,提供PGOOD1、PGOOD2、 PGOOD3和/RESET逻辑信号输出焊盘,用于电路监测。

简化框图

Technical Docs

数据资料 Jul 30, 2008