回到顶部

MAX14521E评估板
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
  • 2.7V至5.5V宽电源电压范围
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容的软件
  • USB至PC连接(提供电缆)
  • USB供电
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • I²C接口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车仪表盘
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • PDA
  • 智能电话

描述

MAX14521E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估四通道、高压EL灯驱动器MAX14521E。 评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,为测试MAX14521E的性能提供简洁的图形用户界面(GUI)。

MAX14521E评估板PCB上已安装了MAX14521EETG+。