回到顶部
nanoPower DC-DC调节器
降低IQ
高效nanoPower调节器拥有超低静态电流,最大程度提高工作时间、待机时间以及闲置时间,实现最长的电池寿命。方案总尺寸减小多达50%,峰值效率超过95%,最大程度减小散热。这使得Maxim的nanoPower调节器可理想用于小型、电池供电及低功耗设备,例如可穿戴设备、IoT及无线应用。
nanoPower升压调节器
Maxim的nanoPower升压调节器拥有业界最小的方案尺寸和最长的电池寿命,适用于可穿戴设备。
静态电流仅为300nA,大大降低待机模式下的电池漏流。轻载时的峰值效率高达95%,大大延长电池寿命。具有固定导通时间的脉冲频率调制(PFM)控制方法可在较宽的输出电流范围内提供较高效率。
True Shutdown™(真关断)模式下的电流仅为0.5nA,无需外部开关。较高的开关频率意味着可使用较小的外部电感。使用单个选择电阻可减少所需的外部元件数量。因此,方案尺寸可小到6.75mm2,只有4个外部元件。
nanoPower升压调节器,0.4V至5.5VIN、1.8V至5VOUT
产品型号 | IQ (typ) | ISHDN | ILIM | IOUT | 特性 | 封装 | 购买 | 评估板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX38640A | 330nA | 5nA | 250mA | 160mA | Reverse-Current blocking in shutdown | WLP/6 | 购买 › | MAX38640EVKIT | |
MAX17220 | 300nA | 0.5nA | 225mA | 205mA | Post startup ETP | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17222 | 300nA | 0.5nA | 500mA | 200mA | Post startup ETP | WLP/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT | |
MAX17223 | 300nA | 0.5nA | 500mA | 205mA | VIN, not switching | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17224 | 300nA | 0.5nA | 1A | 205mA | Post startup ETP | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17225 | 300nA | 0.5nA | 1A | 205mA | VIN, not switching | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT |