回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14870MAX14872评估板 Jan 09, 2020
用户指南 Using the MAX14870EVKIT with Software

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4.5V至36V较宽工作电压
  • 独立或软件控制工作
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 打印机与扫描仪
  • 继电器驱动器
  • 自动售货机和游戏机

描述

MAX14870评估板(EV kit)包括MAX14870评估电路板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX14870全桥式直流电机驱动器。

评估板也可用于评估MAX14872。

评估板设计可与基于PC的GUI配合工作或作为独立电路板使用,演示器件的所有主要特性。评估板包括Windows®兼容软件,软件为评估MAX14870的特性提供图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A至微型B接口转换电缆连接至PC。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14870MAX14872评估板 Jan 09, 2020
用户指南 Using the MAX14870EVKIT with Software

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心