回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5048C评估板 Feb 15, 2013
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
  • 4V-14V单电源供电
  • 3A/7A峰值源出/灌入驱动电流
  • TTL逻辑电平:反相和同相输入
  • 独立的源出和灌入输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

描述

MAX5048C评估板(EV kit)用于评估MAX5048C高速、低边MOSFET驱动器,可源出高达3A的峰值电流,灌入高达7A的峰值电流。评估板工作在4V至14V输入电源。评估板用器件驱动一个4700pF电容,该电容仿真一个外部nMOSFET栅极电容。评估板用于演示MAX5048CAUT+ (6引脚SOT23)的性能。建议遵循评估板布局,确保驱动器可靠工作并提高设计的一次性成功率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5048C评估板 Feb 15, 2013