MAX17605EVKIT

MAX17600MAX17601MAX17602MAX17603MAX17604MAX17605评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。

评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

关键特性

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX14922
High-Side Switch Controller with Current Limiting

  • +9V to +70V Operating Supply Range
  • 5V / 50mA Integrated Linear Regulator
  • -40°C to +125°C Ambient Temperature Operating Range

MAX14917
Industrial Octal High-Side Switch

  • Robust Solutions
  • Reduces Power and Heat Dissipation
  • Flexible