回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
- 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
- 源出/吸入高达4A的峰值电流
- 使能输入
- TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
- 评估四种不同封装
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
描述
MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。