回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17600MAX17601MAX17602MAX17603MAX17604MAX17605评估板 Jun 28, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

描述

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。

评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17600MAX17601MAX17602MAX17603MAX17604MAX17605评估板 Jun 28, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心