回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14915评估板 Dec 06, 2018
应用笔记 How to Program the MAX14915/16 - 8 Channel High-Side Switch
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
  • 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
  • VDDOK指示
  • LED指示,表示通道状态和故障条件
  • 对感性负载快速去磁
  • 接线开路、过载、欠压、过流、热关断故障条件指示
  • 支持看门狗和SYNCH功能
  • 通信错误指示
  • 较宽逻辑电压范围
  • 引脚可寻址SPI通信
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 10兼容软件

应用/用途

  • 工业数字输出
  • PLC 系统

描述

MAX14915评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14915八通道高边开关,器件具有扩展诊断能力。评估板包括MAX14915评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口和USB2GPIO接口板实现PC与目标器件之间的通信。USB2GPIO评估板需单独订购。

GUI兼容Windows 10,用于熟悉MAX14915 IC的特性。评估板GUI允许通过高速SPI接口独立控制8个高边开关,以及从MAX14915接收诊断信息,包括接线开路/负载开路条件、输出通道的状态、多个欠压报警、全局及各个通道过温报警,以及多种故障报警。

MAX14915评估板必须由外部+24V电源供电,满载时耗流可能超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。

MAX14915评估板已安装MAX14915AFM+,器件采用48引脚、6 x 6mm FC2QFN封装。

简化框图

MAX14915EVKIT: Board Photo MAX14915EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX14915评估板 Dec 06, 2018
应用笔记 How to Program the MAX14915/16 - 8 Channel High-Side Switch