产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX14912和MAX14913评估板 | Oct 06, 2017 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
- SPI接口的时钟速率高达20MHz
- 并行接口的开关速率高达200kHz
- 并行模式下手动控制
- 较宽逻辑电压范围
- -40°C至+125°C温度范围
- 板载LED指示灯,指示状态和故障条件
- 菊链连接能力
- 反向电压保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
应用/用途
- 楼宇自动化
- 工业数字输出
- PLC 系统
描述
MAX14912/MAX14913评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14912或MAX14913八通道数字输出驱动器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。
评估板包括兼容Windows 7、Windows 8和Windows 10的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI允许控制并行模式或串行(SPI)模式的MAX14912/MAX14913。评估板必须由外部+24V电源供电,满载时最大耗流为10A。
MAX14912EVKIT/MAX14913EVKIT已安装MAX14912AKN+或MAX14913AKN+,器件采用56引脚、8 x 8mm TQFN-EP封装。
Technical Docs
数据资料 | MAX14912和MAX14913评估板 | Oct 06, 2017 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。