回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14912 评估板 Jul 10, 2017
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
  • 易于评估MAX14912
  • 高速推挽式数字输出
  • 高边开关选项,具有安全消磁,安全关断不受限的电感负载
  • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件

应用/用途

描述

MAX14912外设模块(MAX14912PMB)用于评估MAX14912八通道数字输出驱动器所需的硬件。关于MAX14912 IC工作的详细信息,请参阅IC数据手册。

模块具有不同的使用方式。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信。电路板不包括该适配器。也可使用其他带有Pmod™兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选择是将其系统的临时连接线连接到X1连接器引脚。

Pmod PCB的尺寸只有50mm长 x 20mm宽,宽度取决于X3连接器的尺寸。

简化框图

MAX14912PMB: Operating Circuit MAX14912PMB: Operating Circuit Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX14912 评估板 Jul 10, 2017