回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14900E评估板 May 28, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 并行模式下单机操作
  • SPI控制的串行模式/监测并行模式
  • 内置5V稳压器
  • 包括浪涌合规箝位二极管
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 高密度数字输出模块
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • PWM/PPO控制

描述

MAX14900E八通道、高速、工业高边开关评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),演示MAX14900E IC驱动工业级信号的能力。

评估板演示MAX14900E的所有工作模式。并行模式下,跳线允许任意配置;串行模式或带串行监测的并行模式下,向相应测试端口安装控制电路,如下文详述。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14900E评估板 May 28, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心