回到顶部

MAX8902A和MAX8902B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8902A和MAX8902B评估板 Nov 07, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 确保500mA输出电流
  • 在整个负载、输入电源和温度范围内具有±1.5%输出精度
  • 负载电流为500mA时压差仅为100mV (最大值)
  • 关断电源电流小于1µA
  • 700mA短路保护
  • 反向电流保护
  • 热过载保护
  • 2mm x 2mm x 0.8mm TDFN IC封装
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • MP3和便携式媒体播放器
  • 笔记本电脑
  • 智能电话

描述

MAX8902评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8902A低压差线性稳压器(LDO)。评估板工作于1.7V至5.5V电源,通过跳线可将输出电压设置为1.5V、 1.8V、 2.0V、 2.5V、3.0V、 3.1V、 3.3V、 4.6V或4.7V,并确保500mA输出电流。MAX8902评估板上已安装了MAX8902A,但也可用来评估输出在0.6V至5.3V范围内可调节的MAX8902B。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8902A和MAX8902B评估板 Nov 07, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com