回到顶部

MAX8633评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8633评估板 May 10, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 引脚可编程输出电压
  • 300mA输出电流
  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 薄型2mm x 2mm µDFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 蜂窝与无绳电话
    • 手持式仪表
    • 笔记本电脑
    • PDA和数码相机
    • 小型LCD显示器
    • 无线LAN卡

    描述

    MAX8633评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,包含双输出、低压差(LDO)线性稳压器。评估板接受2.7V至5.5V输入电压,配置为2.8V (OUT1)和1.8V (OUT2)输出,每路输出可提供300mA电流,MAX8633可以设置为9种不同的输出电压。请参考完整数据资料中的Output Voltage Settings部分。

    MAX8633评估板也可以评估双路、低压差线性稳压器MAX8634、MAX8635和MAX8636。如需评估MAX8634、MAX8635和MAX8636,请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX8634/MAX8635/MAX8636部分,以获得改装和操作的详细资料。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8633评估板 May 10, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心