回到顶部

MAX8559评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8559评估板 Sep 21, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 双路输出电源
    MAX8559ETA:300mA、2.85V和300mA、1.8V输出
    MAX8559EBA:150mA、3.0V和150mA、2.85V输出
  • 2.5V至6V输入电源范围
  • 低噪声(<40µVRMS)输出
  • 独立的板上关断控制
  • 表贴结构
  • 经过全面安装与测试
  • 应用/用途

    • 蜂窝电话/无绳电话
    • 数码相机
    • 手持式仪表
    • 笔记本电脑
    • PCMCIA卡
    • PDA与掌上电脑
    • 无线局域网(WLAN)

    描述

    MAX8559评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,包括两个独立的双输出低压差(LDO)稳压器电路。上层电路采用了TDFN封装,配置为300mA、2.85V输出和300mA、1.8V输出。下层电路为了减小电路板空间采用UCSP™封装,配置为150mA、3.0V和150mA、2.85V输出。每个电路都具有两个板上关断控制输入,每路稳压器输出配有一个控制输入。将两个关断控制都拉低,相应的MAX8559进入0.01µA低功耗关断模式。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8559评估板 Sep 21, 2004

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心