回到顶部

MAX8556评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8556评估板 Sep 10, 2004
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
  • 1.425V至3.6V输入电压范围
  • 1.2V输出电压
  • 最大4A输出电流
  • 低压差(4A时最大值为200mV)
  • 内部p沟道MOSFET省去外部三极管
  • 电源就绪(POK)输出
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 自动测试设备(ATE)
    • 网络
    • 光模块
    • 负载点电源
    • 服务器与存储装置
    • 无线基站

    描述

    MAX8556评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX8556低压差(LDO)稳压器。该评估板上已安装了MAX8556ETE电路,可以由1.425V至3.6V输入电压范围降压到1.2V输出,并能够提供最大4A (受功耗限制)的电流。MAX8556具有POK输出,一旦输出在稳压值±10%范围内,POK变为高阻。为得到低压差与低静态电流,该器件使用内部p沟道MOSFET。另外,p沟道MOSFET省去了外部偏置或嘈杂的电荷泵。MAX8556评估板在不改变元件的情况下还可以用来评估MAX8557。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8556评估板 Sep 10, 2004