回到顶部

MAX8517评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8517评估板 Sep 08, 2008
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
  • 1.425至3.6V输入电压范围
  • 1.2V输出电压
  • 高达1.6A的输出电流(受限于功耗和压差)
  • 低压差(1A时最大为200mV)
  • 电源就绪(POK)输出(MAX8517)
  • 上电复位(POR)输出(MAX8518)
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 网络
  • 笔记本电脑
  • 光模块
  • PDA
  • 后置调节器
  • 服务器
  • 存储
  • 无线基站

描述

MAX8517评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX8517低压差(LDO)稳压器。该评估板上安装了MAX8517EUB+,可将1.425V至3.6V输入电压降压至1.2V输出,并提供最大1A的连续输出电流,此时最大压差仅为200mV。MAX8517还具有POK输出,一旦输出达到稳压值的±10%以内,POK输出为高阻态。评估板的其它功能包括逻辑控制的关断模式(EN)以及可通过反馈电阻R1、R2调节输出电压。

评估板还可用于评估MAX8518,该器件具有POR输出,当输出上升至最终值的90%以上150ms (典型值)后,POR输出为高阻态。POK和POR都需要在IN外接上拉电阻,更详细的说明请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。若要评估MAX8516,请移除R4并安装MAX8516 IC。

虽然该评估板针对1A输出电流进行了优化,但实际上能够支持高达1.6A的输出电流(受限于功耗和压差)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8517评估板 Sep 08, 2008