回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77826评估板 Jun 26, 2015
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
  • 提供参考PCB布局,适用于移动应用,使用小外形尺寸元件
  • 片选跳线(CE)
  • GPIO使能跳线,用于BUCK、BUCK BOOST和LDO12
  • 切换LDO输入电源的跳线
  • 内置1.8V LDO,用于VIO电源

应用/用途

  • GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA,以及LTE智能手机和平板电脑

描述

MAX77826评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,评估MAX77826电源管理IC。MAX77826包括1个BUCK调节器、1个BUCK-BOOST调节器、15个LDO (3个NMOS LDO和12个PMOS LDO)以及I2C接口。I2C接口支持输出电压设置、打开/关断所有调节器,以及读取中断/状态寄存器。

利用MINIQUSB接口板,可通过USB接口板支持PC通信。利用Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件及扩展板,允许IBM兼容机通过USB端口模拟I2C 2线接口。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77826评估板 Jun 26, 2015