回到顶部

MAX6765评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6765评估板 Sep 26, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 宽电源电压范围:4V至72V
  • 100mA稳压器输出电流
  • 还可用于评估MAX6766–MAX6774

应用/用途

  • 汽车
  • 工业
  • 电信

描述

MAX6765评估板(EV kit)采用经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于评估低静态电流、高压线性稳压器MAX6765。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

按照完整数据资料的详细介绍对电路板进行简单修改后,评估板还可用于评估MAX6766–MAX6774。

MAX6765评估板包括稳压器、使能信号、看门狗定时器及微处理器(µP)复位信号的连接线。LED可指示稳压器的状态,通过跳线能够控制MAX6765的所有功能。MAX6765评估板工作在-40°C至+105°C温度范围,MAX6765 IC可工作在-40°C至+125°C温度范围。

评估板安装了MAX6765TTLD2+。如需评估引脚兼容的MAX6766或MAX6767–MAX6774,请联系工厂索取免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6765评估板 Sep 26, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心