回到顶部
主要特征
- 4V至72V宽输入电压范围
- 预置5V LDO输出电压
- 预置7V boost预调节器输出电压
- LDO输出电压范围可在1.5V至9V范围调节
- Boost预调节器输出电压可调节至11V
- 跳线控制ENABLE和/HOLD
- 可编程/HOLD周期
- 表贴元件
- 无铅评估板
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车:车身电子系统
- 汽车:ECU
- 工业
描述
MAX5092评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估内置boost预调节器的MAX5092B低压差(LDO)稳压器。评估板工作于4V至72V输入电压,可提供7V boost预调节输出(BSOUT)和5V LDO输出(VOUT),输出电流高达250mA。LDO和boost预调节器输出电压均可通过外部电阻调节。
MAX5092评估板功能包括:板上跳线设置用于测试MAX5092的ENABLE和/HOLD控制功能,上电复位输出(/RESET)指示LDO输出是否超出稳压范围,可编程/RESET超时周期。
MAX5092评估板还可用于评估MAX5092A (3.3V LDO输出)或MAX5093A/MAX5093B的性能,评估MAX5092A时,将板上IC替换成MAX5092A即可。评估MAX5093_时,需外接肖特基二极管。请参考完整数据资料中的Configuring the MAX5093_部分,对MAX5092评估板进行调整,以评估MAX5093_。
该评估板经过完全安装和测试,采用无铅封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
警告:MAX5092评估板设计工作在高压。评估板以及与之相连的设备上会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连设备供电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。
MAX5092评估板功能包括:板上跳线设置用于测试MAX5092的ENABLE和/HOLD控制功能,上电复位输出(/RESET)指示LDO输出是否超出稳压范围,可编程/RESET超时周期。
MAX5092评估板还可用于评估MAX5092A (3.3V LDO输出)或MAX5093A/MAX5093B的性能,评估MAX5092A时,将板上IC替换成MAX5092A即可。评估MAX5093_时,需外接肖特基二极管。请参考完整数据资料中的Configuring the MAX5093_部分,对MAX5092评估板进行调整,以评估MAX5093_。
该评估板经过完全安装和测试,采用无铅封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
警告:MAX5092评估板设计工作在高压。评估板以及与之相连的设备上会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连设备供电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5092B、MAX5092A、MAX5093B、MAX5093A评估板 | Nov 02, 2007 |