回到顶部

MAX38908 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38908 评估套件 Oct 15, 2019
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
  • 评估14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38908 IC
  • 0.9V至5.5V输入电压范围
  • 2.7V至20V偏置电压,提供较宽电源选项
  • 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为1V)
  • 高达4A输出电流
  • 经过验证的4层1oz铜厚PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 基站
  • FPGA和DSP
  • 医疗、音频及仪器仪表
  • PLC
  • 便携式相机
  • 服务器μPs

描述

MAX38908 TDFN评估套件(EV kit)评估采用TDFN封装的MAX38908。MAX38908为低输入电压、高输出电流线性调节器。评估套件工作在0.9V至5.5V输入电压范围,2.7V至20V偏置电压范围。评估套件提供0.6V至5.0V电阻可配置输出电压范围。可提供高达4A输出电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38908 评估套件 Oct 15, 2019