回到顶部

MAX38904D 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38904D 评估套件 Oct 15, 2019
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
  • 评估的MAX38904D IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 工厂预设输出电压(默认输出设置为1.5V)
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

描述

MAX38904D WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904D。MAX38904D为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供工厂预设的1.5V输出电压。可提供高达2A电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38904D 评估套件 Oct 15, 2019