回到顶部
MAX38904C 评估套件
产品详情
MAX38904C WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904C。MAX38904C为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.6V至5.0V输出电压范围。评估套件可提供高达2A电流。
主要特征
- 评估的MAX38904C IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为3.3V)
- 高达2A输出电流
- 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
技术文档
数据资料 | MAX38904C 评估套件 | Oct 15, 2019 |
单击下面的标题以查看详情页面
参量
主要特征
- 评估的MAX38904C IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为3.3V)
- 高达2A输出电流
- 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
描述
MAX38904C WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904C。MAX38904C为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.6V至5.0V输出电压范围。评估套件可提供高达2A电流。
技术文档
数据资料 | MAX38904C 评估套件 | Oct 15, 2019 |