回到顶部

Evaluation Kit for the MAX38904A

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 Evaluation Kit for the MAX38904A Jul 09, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Evaluates the MAX38904A IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 5.0V Jumper Configurable Output Voltage
  • Up to 2A Output Current
  • Proven 2-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

描述

The MAX38904A TDFN evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38904A in a TDFN package. The MAX38904A is a low noise linear regulator. The EV Kit operates over an input range of 1.7V to 5.5V and provides a jumper selectable output voltage range from 1.2V to 5.0V. The EV Kit can deliver up to 2A of current.

技术文档

数据资料 Evaluation Kit for the MAX38904A Jul 09, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心