回到顶部

MAX38902E 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38902E 评估套件 Mar 01, 2019
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
  • 评估8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38902E IC
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.8V至5.0V电阻可配置输出电压
  • 输出电流高达500mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 音频系统
  • 通信电路
  • 高分辨率数据采集系统

描述

MAX38902E评估套件(EV kit)用于评估MAX38902E IC。MAX38902E为低噪声线性稳压器,采用TDFN封装。MAX38902E评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至5.0V范围内的任意输出电压,提供高达500mA电流。

评估套件已安装MAX38902EATA+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX38902E 评估套件 Mar 01, 2019