回到顶部

MAX1982、MAX1983评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1982、MAX1983评估板 Oct 01, 2002
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
  • 1.25V至5.5V的输入电源范围
  • 1.2V的固定输出电压
  • 高达0.3A的输出电流
  • 小于5µA的关断电流
  • 1ms上升沿传播延迟的电源就绪(PGOOD)漏极开路输出(MAX1982)
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 具有外部偏置电源的低压差稳压器
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • VID电源

描述

MAX1982评估板(EV kit)工作于1.25V至5.5V输入电压,输出1.2V稳定电压。该评估板在输入1.25V至2.5V时,输出0.3A电流,且压差小于300mV。只要内置调整管上的最大热功耗小于727mW,该评估板就可以工作于较高的输入电压(最高5.5V)。

MAX1982评估板是一块完全安装和测试过的表贴电路板。该电路板装配有1.2V固定输出的MAX1982 IC,也可以用于评估MAX1983(可调输出)。在电路板元件面留有焊盘,用来安装MAX1983所需的外部元件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1982、MAX1983评估板 Oct 01, 2002