回到顶部

MAX1818EUT15、MAX1818EUT18、MAX1818EUT20、MAX1818EUT25、MAX1818EUT33、MAX1818EUT50评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • +2.5V to +5.5V Input Voltage Range
  • Up to 500mA Output Current
  • Output Voltage
    • +1.8V Fixed Output Voltage (MAX1818EUT18)
    • +1.25 to +5.0V Adjustable Output Voltage (External Divider)
  • Power-OK Output
  • 6-Pin SOT23 Package
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

描述

The MAX1818 linear regulator evaluation kit (EV kit) provides a regulated +1.8V output voltage from a +2.5V to +5.5V input source. It delivers up to 500mA output current.

The EV kit is a fully assembled and tested surface-mount PC board. It can also evaluate other preset voltages and other output voltages in the +1.25V to +5.0V range by using external resistors.

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心