回到顶部
主要特征
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 输出电流
- MAX15101:1A
- MAX15102:2A
- MAX15103:3A
- 输出电压范围:0.6V至(VIN - 200mV)
- 3A时确保200mV低压差
- 使能输入/电源就绪输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 基站
- 网络
- PLL电源
- 服务器
- 电信/数据通信
描述
MAX15101/MAX15102/MAX15103评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15101/MAX15102/MAX15103小尺寸、晶片级封装(WLP)、低压差线性稳压器,器件可提供1A、2A或3A电流。负载电流为1A (MAX15101)、2A (MAX15102)或3A (MAX15103)时,评估板可提供1.5V输出电压。评估板提供使能输入和电源就绪输出,工作在1.7V至5.5V电源。当器件工作在输入电源范围的高压区域时,请参考相应IC数据资料的工作区间和功耗部分。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX15101、MAX15102和MAX15103评估板 | Jan 18, 2012 |